Kapslingar - ME MAX 17,5 2-2 GN - 2706917

Bilden visar en varianten av artikeln (med ventilationsöppningar) med jackad DIN-skene-bussanslutning

Komplett kapsling, längd: 99 mm, med ventilationsöppningar, Komplett kapsling, tvärförbindelse: DIN-skena kontakt, färg: grön, bredd: 17,5 mm, höjd: 114,5 mm, poltal tvärförbindning: 5

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME MAX
  • Enkel montering
  • Finns i byggbredder från 6,2 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2706917
Förpackningsenhet 1
GTIN 4017918914066
Tullnummer 85389099