Kapslingar - ME 45 OT-MKDSO YE - 2706344

Kapslingar, Överdel, färg: gul, bredd: 45 mm, höjd: 38,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2706344
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918616199
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,180 g