Kapslingar - ME 45 OT-MKDSO SET YE - 2706124

Bild saknas

DIN-skene-kapsling, Sats med kapslingsöverdel och anslutningsteknik, bredd: 45,2 mm, höjd: 99 mm, djup: 45,85 mm, färg: gul (1018)

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2706124
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod ACHAAD -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4017918604110
Vikt per styck (exklusive förpackning) 76,900 g

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world