Kapslingar - ME 22,5 F-UTG BUS/10+2 GN - 2706043

Kapslingar, längd: 99 mm, utan ventilationsöppningar, Underdel, tvärförbindelse: integrerad busskontakt, färg: grön, bredd: 22,5 mm, höjd: 106 mm, poltal tvärförbindning: 10+2

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Artikeln tillhör produktportföljen ME
  • Montering utan verktyg
  • Finns i byggbredder från 12,5 mm till 90 mm, modulärt expanderbar
  • Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
  • Varierad anslutningsteknik
  • Kan monteras på DIN-skenan
  • Valfritt med integrerad eller DIN-skene-monterbar busskontakt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2706043
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32ACHB -
Katalogsida Sida 663 (C_1_2013)
GTIN 4017918820954
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,316 g
Tullnummer 85369010