Instickskort - IBS PCI RI-LK - 2704045

Instickskort med fiberoptisk anslutning och extern spänningsförsörjning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Slave-instickskort är intelligenta PC-kort som integrerar en PC på valfritt ställe i ett INTERBUS-system. På så sätt kan t.ex. effektiva visualiseringsstationer byggas upp, som realiserar en applikationsnära åtkomst till data i INTERBUS-systemet och i styrningen. Flera kort kan installeras samtidigt i en PC, så att det går att visualisera och övervaka flera INTERBUS-linjer med en enda dator. Antalet dataord, som slavkorten i INTERBUS-system använder, kan ställas in mellan ett och arton processdataord. Förutom stöd för en fri konfigurerbar snabb I/O-kanal för tidskritiska data, finns det även stöd för INTERBUS parameterkanal (PCP). Parameterkanalen ger möjlighet till en behovsinriktad överföring av större datablock.

Fördelarna

  • Extern 24 V DC spänningsförsörjning
  • Direkt integration i OPC-baserade visualiseringssystem via OPC-server
  • Installation av flera kort i en dator med övervakning av flera INTERBUS-linjer
  • INTERBUS-parameterkanal (PCP) stöds
  • Tillgång till INTERBUS-systemets data och styrsystemet via visualiseringsstationen
  • Funktionskompatibel drivrutin
  • Parametrering och diagnostik med Diag+
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2704045
Förpackningsenhet 1
Katalogsida Sida 435 (C-8-2013)
GTIN 4017918973902
Tullnummer 84733020