Bussanslutning - IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC - 2703994

PROFINET-bussanslutning, 8 ingångar 24 V DC, 4 utgångar 24 V DC, 500 mA komplett med anslutningskontakter för periferienheter.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen för PROFINET innehåller 4 digitala utgångar och 8 digitala ingångar. I leveransen ingår alla nödvändiga Inline-kontakter för anslutning av strömförsörjning och utrustning.
Inline-plintarna kan märkas med hjälp av uppfällbara märkskyltar. De är försedda med märkningsark, som märks individuellt alltefter applikationen. För märkning av anslutningsställena används märkremsan ZBFM -6... .

Fördelarna

  • Upp till 61 plintar (16 PCP-deltagare) kan anslutas
  • Byggbredd 80 mm
  • Godkänd för PROFIsafe-applikationer
  • 8 digitala ingångar, 4 digitala utgångar onboard
  • Automatisk hastighetsidentifiering av systembussen
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2703994
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DREN -
Katalogsida Sida 128 (C_6_2017)
GTIN 4046356041164
Vikt per styck (exklusive förpackning) 335,700 g
Tullnummer 85176200