nyhet

Injektor - INJ 2111-T - 2703013

PoE-injektor, 60 W, RJ45-uttag på skruvplintar, 10/100/1000 Mbit/s, för DIN skenmontage, IP20, potentialfördelning, skärmkontakter med dragavlastning, skärmströmsövervakning, överspänningsskydd

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40 °C till +75 °C
  • Snabb anslutning av PoE-ledande kabel
  • Kabelanslutningsutrymmet döljs med en frontkåpa
  • Integrerat överspänningsskydd för hög driftsäkerhet hos anläggningen
  • Galvanisk isolering av det interna nätaggregatet som skydd mot kortslutningar på PoE-sidan
  • 10/100/1000 Mbit/s

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2703013
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626463216
Vikt per styck (exklusive förpackning) 324,720 g
Tullnummer 85176200