Injektor - INJ 1110-T - 2703010

PoE-injektor, 60 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C, potentialfördelning

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Midspan-injektorer förbinder Ethernet-enheter utan PoE (t.ex. switchar) med PoE-kompatibel utrustning (t.ex. IP-kameror). En injektor, Power Sourcing Equipment (PSE), försörjer en Powered Device (PD) via datakabeln med den energi som behövs. Injektor och utrustning kan självständigt hantera effektbehovet.

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40 °C till +75 °C
  • Utökat spänningsmatningsområde 18 V DC ... 57 V DC, redundant
  • Galvanisk isolering av det interna nätaggregatet som skydd mot kortslutningar på PoE-sidan
  • 10/100/1000 Mbit/s
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2703010
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626462981
Vikt per styck (exklusive förpackning) 324,720 g
Tullnummer 85176200