nyhet

Injektor - INJ 1100-T - 2703009

PoE-injektor, 30 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C, potentialfördelning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40 °C till +75 °C
  • Utökat spänningsmatningsområde 18 V DC ... 57 V DC, redundant
  • Galvanisk isolering av det interna nätaggregatet som skydd mot kortslutningar på PoE-sidan
  • 10/100/1000 Mbit/s

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2703009
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626462974
Vikt per styck (exklusive förpackning) 324,720 g
Tullnummer 85176200