nyhet

Injektor - INJ 1000-T - 2703006

PoE-injektor, 30 W, två RJ45-uttag, 10/100/1000 MBit/s, DIN skenmontage, IP20, utökat temperaturområde -40 °C ... 75 °C

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40 °C till +75 °C
  • Utökat spänningsmatningsområde 18 V DC ... 57 V DC, redundant
  • Säker skärmanslutning till jordpotential
  • Montering på DIN-skena
  • 10/100/1000 Mbit/s

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2703006
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626462943
Vikt per styck (exklusive förpackning) 377,800 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland TW (Taiwan)