Akustiskt element - PSD-S AE SM2-7 105DB/1 - 2702998

Sirenelement, 24 V AC/DC, max. 105 db(A), konstant ton och alternerande konstant ton

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Det här akustiska signalelementet är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn.
Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av upp till fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt.
Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element.
De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism.
Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning.
För monteringen av ljustornet används monteringselement för montering på golv eller rör.
Observera att PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S-ljustorn (70 mm diameter).

Fördelarna

  • Situationsberoende signalering tack vare flertonssirener
  • Två tonfunktioner kan ställas in med DIP-switch
  • Inställbar volym
  • Volym minst 95 dB(A)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702998
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DRLN -
GTIN 4055626492070
Vikt per styck (exklusive förpackning) 87,000 g
Tullnummer 85318070