nyhet

Akustiskt element - PSD-S AE SM8-6 102DB/1 - 2702997

Sirenelement, 8 toner 24 V AC/DC, max 102 dB(A), tonerna kan väljas med DIP-switch, svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Det här akustiska signalelementet är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn.
Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av upp till fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt.
Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element.
De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism.
Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning.
För monteringen av ljustornet används monteringselement för montering på golv eller rör.

Fördelarna

  • Situationsberoende signalering tack vare flertonssirener
  • Åtta tonfunktioner kan ställas in per DIP-switch
  • Inställbar volym
  • Volym minst 92 dB(A)
  • Konstant ton med periodiskt ökande tonfrekvens (sweep: 1 kHz ... 3,5 kHz)

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702997
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLB -
GTIN 4055626492063
Vikt per styck (exklusive förpackning) 92,400 g
Tullnummer 85318070