Dummy - FL WLAN 1100 DUMMY - 2702990

WLAN-Access-Point, Client med två interna antenner (MIMO) för enhålsmontering, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), anslutningar: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: för LAN, web, http/https, Command Line Interface

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702990
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN2W4 -
GTIN 4055626456676
Vikt per styck (exklusive förpackning) 276,800 g