Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2304-2GC-2SFP - 2702981

Managed NAT Switch 2000, 4 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, 2 SFP-portar 100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
  • Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurationsminne
  • RSTP
  • DHCP Client, DHCP Server (pool-baserad och port-baserad), DHCP Option 82
  • VLANs
  • MRP (klient och master)
  • Web based Management, SNMP
  • Smal byggform
  • -40 °C ... 70 °C omgivningstemperatur
  • Flexibel uppdelning i flera LAN- och WAN-områden
  • 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702981
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN131 -
GTIN 4055626446035
Vikt per styck (exklusive förpackning) 439,000 g