nyhet

Säkerhetsbrytare sensor - PSR-CT-C-SEN-1-8 - 2702972

Beröringsfri säkerhetsbrytare till kat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (IEC 61508), Unicode-sensor med RFID-kodning, konstruktion 4 (EN ISO 14119), automatisk eller manuell start, integrerad felsökning, försörjning 24 V DC, IP69K, M12 jackbar anslutning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

PSR-CT-säkerhetsbrytaren är en kombination av sensorn PSR-CT-...-SEN-1-8 med olika kodningstyper och ett kodat manöverdon PSR-CT-C-ACT. Den erbjuder bästa möjliga manipulationsskydd och högsta säkerhet enligt EN ISO 14119. Följande kodningstyper är tillgängliga för PSR-CT-säkerhetsbrytaren: 
Fixcode: För att sensorn ska kunna identifiera manöverdonet måste det tillordnas sensorn genom programmering. Programmeringen kan utföras en gång. På grund av deras kodning är sensorn och manöverdonet därefter fast tillordnade till varandra. Säkerhetsbrytare med Fixcode-utvärdering når ett högt kodningssteg. 
Unicode: För att sensorn ska kunna identifiera manöverdonet måste det tillordnas sensorn genom programmering. Det går att programmera nya manöverdon ett obegränsat antal gånger. Sensorn identifierar endast det senast programmerade manöverdonet. Säkerhetsbrytare med Unicode-utvärdering når ett högt kodningssteg. 
Multicode: Sensorn identifierar alla manöverdon av den godkända typen. Det går inte att tillordna en viss manöverdonskod. Säkerhetsbrytare med Multicode-utvärdering når ett lågt kodningssteg.

Fördelarna

  • Integrerad resetfunktion på brytaren
  • 4 aktiveringspositioner, 3 ivägkörningsriktningar
  • Manipulationsskydd via RFID-transponderteknik
  • Snabb felsökning tack vare omfattande statusinformation
  • Genomgående M12-anslutningsteknik för enkla installationer
  • Säker seriekoppling enligt EN ISO 14119
  • Flexibel användning tack vare kompakt konstruktion
  • Säker ekonomisk helhetslösning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702972
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
GTIN 4055626446899
Vikt per styck (exklusive förpackning) 41,500 g
Tullnummer 85365019