Kopplingsrelä - IOA-PSR-PS22-1NO-1NC-24DC - 2702971

Jackbart SIL-kopplingsrelä som in-/utmatningstillbehör för VIP-sockelmodul, SIL 3 High- och Low-Demand-tillämpningar, Safe-State-Off, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, testpulsfilter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till SIL3 enligt IEC 61508
  • Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508 genom integrerad signalkontakt
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508
  • Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
  • 1 utlösningskontakt, 1 diagnoskontakt
  • Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702971
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA172 -
GTIN 4055626510941
Vikt per styck (exklusive förpackning) 51,090 g
Tullnummer 85364900