Fiberoptiska omvandlare - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

FO converter, for converting 100Base-T to polymer and PCF fiber (660 nm), SC-RJ FO connection (PROFINET standard), can be mounted on a DIN rail, 24 V DC supply

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Link through-funktion för en enkel anslutningsövervakning. Kabelanslutningarnas och deltagarnas driftsberedskap övervakas och signaleras.
  • Mycket små fördröjningstider
  • Montering på DIN-skena
  • Bakplansbusskontakt (TBUS), med alternativ eller redundant 24-V-strömförsörjning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702944
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC311 -
GTIN 4055626431260
Vikt per styck (exklusive förpackning) 172,700 g