Expansionsmodul - PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC - 2702924

1- eller 2-kanalig kontaktutökning med brett ingångsområde, 4 slutande kontakter, 1 brytande kontakt, 1 återkopplingskrets, tillsammans med grundmodul till kat. 4 PL e enligt EN ISO 13849, jackbara skruvplintar, bredd: 22,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Med expansionskontaktenheten URM4 kan säkerhetsanpassade signaler för ett ingångsspänningsområde på 42 till 230 V AC/DC vidarebearbetas som potentialfria kontakter. Expansionskontaktenheten täcker särskilt användningsområdet över en märkspänning på 24 V.
Den nya apparaten har ett godkännande enligt EN 50156 och kan därför användas i ugnar och pannor utan extra kostnader. Särskilt tillsammans med motsvarande säkerhetsrelä PSR som grundmodul kan säkerhetskretsar upp till PL e eller SIL 3 realiseras.

Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702924
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 263 (C_6_2017)
GTIN 4055626429106
Vikt per styck (exklusive förpackning) 199,000 g
Tullnummer 85371098