nyhet

Säkerhetsreläer - PSR-MC42-2NO-1DO-24DC-SC - 2702901

Säkerhetsrelä med IO-Link för nödstopp, säkerhetsdörrar och ljusridåer, till SILCL 3, kat. 4, PL e, 2 sensorkretsar, automatisk eller manuell, övervakad start, 2 seriedubblerade kontakter, 1 signalutgång, US = 24 V DC, jackbar skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till kat.4/PL e enligt ISO 13849-1, SILCL3 enligt IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
  • En- och tvåkanalig styrning
  • 2 sensorkretsar
  • 2 utlösningskontakter, 1 digital signalutgång
  • Diagnosdata via IO-link i kombination med PSR-CT-säkerhetskretsar
  • För nödstopps- och skyddsdörrsövervakning samt för utvärdering av ljusbarriärer
  • Manuellt övervakad och automatisk start
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702901
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA181 -
GTIN 4055626458540
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g