Industrial Ethernet Switch - FL NAT 2008 - 2702881

Managed NAT Switch 2000, 8 RJ45-portar 10/100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
  • Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurationsminne
  • RSTP
  • DHCP-client, DHCP-server (port-baserat)
  • VLANs
  • MRP klient
  • Web based Management, SNMP
  • Smal byggform
  • -40 °C ... 70 °C omgivningstemperatur
  • Flexibel uppdelning i flera LAN- och WAN-områden
  • 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702881
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNN131 -
GTIN 4055626376622
Vikt per styck (exklusive förpackning) 378,000 g