Trådlös modul - RAD-900-IFS-AU - 2702878

Radioline – 900 MHz radiosändtagare med RS-232/485-gränssnitt, kan utökas med I/O-moduler, antennanslutning RSMA (hona), punkt-till-punkt, stjärn- och meshnät upp till 250 stationer, räckvidd upp till 32 km (vid fri sikt), användning i Australien

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Radioline är det nya trådlösa systemet för stora anläggningar. Det som är utmärkande: med endast en vridning på tumhjulet tilldelar du enkelt in- och utgångar - helt utan programmering. Radioline överför I/O-signaler (I/O-läge) eller seriella data (seriellt läge) och kan därför användas på många sätt. Alternativt kan I/O-signaler även anslutas till styrsystem direkt via Modbus-protokollet (PLC/Modbus-RTU-läge).
Dessutom realiserar du olika nätverksstrukturer: från den enklaste punkt-till-punkt-anslutningen till komplexa Mesh-nätverk. Tack vare den senaste trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för användning i industrin.

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
  • Flera kilometer räckvidd tack vare det trådlösa gränssnittets inställbara datahastigheter
  • Integrerat RS-232/RS-485-gränssnitt
  • Snabb och enkel drifttagning utan programmering
  • Hög tillförlitligthet tack vare Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES-kryptering, frekvenshoppningsmetod och samexistenshantering)
  • Mesh-nätverk upp till 250 deltagare
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702878
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC611 -
GTIN 4055626449265
Vikt per styck (exklusive förpackning) 343,000 g
Tullnummer 85176200