Trådlöst set - RAD-900-DAIO6 - 2702877

Radioline - 900 MHz radiosändtagare med sex integrerade I/O-kanaler, NEMA 4X-kapsling, antennanslutning N (hona), rundstrålande antenn, punkt-till-punkt, stjärn- och meshnätverk upp till 250 stationer, räckvidd upp till 32 km (vid fri sikt), för användning i Nordamerika

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Fullständigt kompatibel med befintliga Radioline-installationer
  • Strömförsörjning via elnätet eller DC -styrspänningar
  • Flera kilometer räckvidd tack vare det trådlösa gränssnittets inställbara datahastigheter
  • Med NEMA 4X -kapslingar går monteringen snabbare och är enklare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702877
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC611 -
GTIN 4055626428888
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,000 g