Trådlöst set - ILB BT ADIO MUX - 2702875

Trådlös MUX-Set, två moduler med vardera 16 digitala in- och utgångar och 2 analoga in- och utgångar (0-20 mA, 0-10 V), utan antenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enklare än enklast: packa ur - anslut - koppla in!
  • Trådlös diagnostik med hjälp av Bargraph
  • Räckvidd 50 m ... 100 m i industrihallar med rundstrålande antenn, och upp till 400 m med riktad antenn i fritt fält
  • Snabb uppkoppling och signalöverföring
  • Plug&Play - drifttagning utan konfiguration
  • Aktuell Bluetooth 4.0 Teknologi

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702875
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 467 (C_6_2017)
GTIN 4055626369846
Vikt per styck (exklusive förpackning) 630,000 g
Tullnummer 85176200