Kommunikationsmodul - AXL F MA DALI2 1H - 2702864

Axioline F, DALI-Master, två kanaler, integrerat DALI-nätaggregat, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Axioline F kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Modulen är avsedd för användning inne i en Axioline F station.
2-kanals-DALI-Master möjliggör kommunikationen med två DALI-nätverk inklusive deras buss-spänningsförsörjning med upp till respektive 230 mA.

Fördelarna

  • DALI-master med integrerad DALI-bussmatning
  • Avsedd för Single-Master-drift
  • Galvanisk frånskiljning av DALI-buss
  • DALI-buss skyddad mot oavsiktlig uppkoppling av nätspänning (upp till 250 V AC)
  • Sparad enhetstypskylt

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702864
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI253 -
GTIN 4055626463360
Vikt per styck (exklusive förpackning) 190,500 g
Tullnummer 85389091