Trådlös modul - RAD-2400-IFS-JP - 2702863

Radioline - 2,4 GHz radiotransceiver med RS-232/485-gränssnitt, expander med I / O-moduler, RSMA antennanslutning (hona), punkt-till-punkt, stjärna och mesh nät till 250 Stationen, intervall upp till 5 km (siktlinje), används över hela världen

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Radioline är det nya trådlösa systemet för stora anläggningar. Det som är utmärkande: med endast en vridning på tumhjulet tilldelar du enkelt in- och utgångar - helt utan programmering. Radioline överför I/O-signaler (I/O-läge) eller seriella data (seriellt läge) och kan därför användas på många sätt. Alternativt kan I/O-signaler även anslutas till styrsystem direkt via Modbus-protokollet (PLC/Modbus-RTU-läge).
Dessutom realiserar du olika nätverksstrukturer: från den enklaste punkt-till-punkt-anslutningen till komplexa Mesh-nätverk. Tack vare den senaste trådlösa Trusted Wireless-tekniken är Radioline det bästa valet för användning i industrin.

Fördelarna

  • Licensfritt 2,4 GHz-frekvensband
  • Flera kilometer räckvidd tack vare det trådlösa gränssnittets inställbara datahastigheter
  • Snabb och enkel drifttagning utan programmering
  • Hög tillförlitligthet tack vare Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES-kryptering, frekvenshoppningsmetod och samexistenshantering)
  • Mesh-nätverk upp till 250 deltagare
  • Integrerat RS-232/RS-485-gränssnitt
  • Modulärt expanderbar med upp till 32 I/O-expansionsmoduler
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702863
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 457 (C_6_2017)
GTIN 4055626369853
Vikt per styck (exklusive förpackning) 197,500 g
Tullnummer 85176200