Säkerhetsrelä - AXL E IOL SDI8 SDO4 2A M12 6P - 2702833

Axioline E-säkerhetsmodul, 4 säkra digitala ingångar vid 2-kanalig beläggning, 8 säkra digitala ingångar vid 1-kanalig beläggning, 4 säkra digitala+/-omkopplande utgångar, IO-Link-gränssnitt, skyddsklass IP65/IP67, för SafetyBridge- och PROFIsafe-system

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Till SIL 3 enligt EN 61508
  • Till SILCL 3 enligt EN 62061
  • Till kat. 4 / PL e enligt EN ISO 13849-1
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702833
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA541 -
GTIN 4055626473604
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 500,000 g
Tullnummer 85176200