Inline-plint - IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 2702793

Inline ECO, Digitalutmatningsplint, Digitala utgångar: 8, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för utmatning av digitala signaler.
Inline ECO-plintar är godkända för temperaturer från 0 °C upp till +55 °C. Elektroniksockeln och Inline-kontakten medföljer vid leverans.

Fördelarna

  • 8 digitala utgångar
  • Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
  • Märkström per utgång: 500 mA
  • Plintens totala ström: 4 A
  • kortslutningssäkra och överbelastningsskyddade utgångar
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702793
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 141 (C_6_2017)
GTIN 4055626355030
Vikt per styck (exklusive förpackning) 85,280 g
Tullnummer 85389091