Inline-plint - IB IL 24 DI 8/HD-ECO - 2702792

Inline ECO, Digital inmatningsmodul, Digitala ingångar: 8, 24 V DC, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Den används för registrering av digitala signaler.
Inline ECO-plintar är godkända för temperaturer från 0 °C upp till +55 °C. Elektroniksockeln och Inline-kontakten medföljer vid leverans.

Fördelarna

  • 8 digitala ingångar
  • Anslutning av givarna i 1-ledarteknik

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702792
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 141 (C_6_2017)
GTIN 4055626355221
Vikt per styck (exklusive förpackning) 83,380 g
Tullnummer 85389091