Gränssnittsomvandlare - GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 - 2702766

GW MODBUS TCP/RTU gatewayen omvandlar seriell Modbus RTU eller ASCII data till Modbus TCP. Stöder seriella master- eller slave-enheter. Omfattar två RJ45-anslutningar och två D-SUB-9-anslutningar.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702766
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339337
Vikt per styck (exklusive förpackning) 159,000 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)