Gränssnittsomvandlare - GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 - 2702765

GW MODBUS TCP/RTU gatewayen omvandlar seriell Modbus RTU eller ASCII data till Modbus TCP. Stöder seriella master- eller slave-enheter. Omfattar en RJ45-anslutning och två D-SUB-9-anslutningar.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702765
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 343 (C_6_2017)
GTIN 4055626339320
Vikt per styck (exklusive förpackning) 179,400 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)