Gränssnittsomvandlare - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Seriell enhetsserver för konvertering från seriell data (RS-232/422/485) till Ethernet-data (RJ45). Stöder TCP- och UDP-protokoll. COM-port omdirigeringsprogram och Windows drivrutiner kan laddas ned. Omfattar en RJ45-anslutning och en D-SUB-9-anslutning.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702758
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 342 (C_6_2017)
GTIN 4055626339153
Vikt per styck (exklusive förpackning) 111,000 g
Tullnummer 85176200
Ursprungsland US (Amerikas Förenta Stater)