I/O-modul - NI-AXL F AO4 1H - 2702747

Bilden visar en jämförelseartikel från Phoenix Contact

Remote I/O, Analog utmatningsmodul, Analoga utgångar: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, anslutningsteknik: 2-ledare (skärmad, partvinnad), överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Remote I/O kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 4 analoga utgångskanaler för valfri anslutning av spännings- eller strömsignaler
  • Bipolära spänningsutgångar, unipolära strömutgångar
  • Anslutning av ställdonen i 2-ledarteknik
  • Spänningsområden: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
  • Strömområden: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
  • Kortslutningssäkra utgångar
  • Ingen derating i alla områden
  • Korta signalökningstider
  • Driver höga laster
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702747
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI24X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626344003
Vikt per styck (exklusive förpackning) 145,000 g
Tullnummer 85176200