I/O-modul - NI-AXL F DO32/1 1F - 2702743

Bilden visar en jämförelseartikel från Phoenix Contact

Remote I/O, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 32, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 1-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och Remote I/O kontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • 32 digitala utgångar
  • 24 V DC, 500 mA
  • Anslutning av ställdonen i 1-ledarteknik
  • Minimal uppdateringstid < 100 µs
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702743
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626343907
Vikt per styck (exklusive förpackning) 240,000 g
Tullnummer 85176200