I/O-modul - NI-AXL F DO16/3 2F - 2702742

Bilden visar en jämförelseartikel från Phoenix Contact

Remote I/O, Digital utmatningsmodul, Digitala utgångar: 16, 24 V DC, 500 mA, anslutningsteknik: 3-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • 16 digitala utgångar
  • 24 V DC, 500 mA
  • Anslutning av ställdonen i 2- och 3-ledarteknik
  • Minimal uppdateringstid < 100 µs
  • Sparad enhetstypskylt
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702742
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI23X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626343594
Vikt per styck (exklusive förpackning) 234,000 g
Tullnummer 85176200