NI-AXL F PWR 1H - 2702739

Bild saknas

Remote I/O, Matningsmodul, överföringshastighet i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive bussockelmodul och remote I/O kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Matning av 24-V-spänningen UL för generering av logikförsörjningen UBus
  • Diagnostik- och statusindikeringar

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702739
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNI22X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626343372
Vikt per styck (exklusive förpackning) 159,400 g