Industrial Ethernet Switch - FL SWITCH 2108 - 2702666

E-nummer: 5171184

Managed Switch 2000, 8 RJ45-portar 10/100/1000 MBit/s, kapslingsklass: IP20

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Lämplig för PROFINET och EtherNet/IP™ nätverk
  • Unmanaged Mode
  • Enkel och snabb installation och konfiguration med programvaran FL NETWORK MANAGER
  • Konfigurationsminne
  • RSTP
  • MRP klient
  • DHCP-client, DHCP-server (port-baserat)
  • VLANs
  • Web based Management, SNMP

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702666
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
Katalogsida Sida 402 (C_6_2017)
GTIN 4055626283418
Vikt per styck (exklusive förpackning) 260,000 g
Tullnummer 85176200