nyhet

Decentraliserad I/O-enhet - AXL E IOL DO8 M12 6P - 2702659

Axioline E-digitalutmatningsenhet via IO-Link i plastkapsling via IO-Link-B-Port och åtta utgångar, 24 V DC, 500 mA, 3-ledarteknik, M12-snabbanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-digitalanslutningsenhet ansluts till en IO-Link-Master via en IO-Link-B-Port.
Den används för utmatning av digitala signaler via IO-Link.
Användning i olika nätverk är möjlig via IO-Link-Master.

Fördelarna

  • Typ-B-Port med extra spänningsmatning
  • IO-Link-specifikation V1.1.2
  • Anslutning av upp till åtta utgångar med M12 kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Sparad enhetstypskylt
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702659
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4055626279695
Vikt per styck (exklusive förpackning) 302,000 g
Tullnummer 85176200