nyhet

Decentraliserad I/O-enhet - AXL E IOL DI8 M12 6P - 2702658

Axioline E-digitalinmatningsenhet via IO-Link i plastkapslingen med en IO-Link-A-Port och åtta utgångar, 24 V DC, 4-ledar-teknik, M12-snabbanslutningteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Axioline E-digitalinmatningsenhet ansluts till en IO-Link-Master via en IO-Link-A-Port.
Den används för insamling av digitala signaler via IO-Link.
Användning i olika nätverk är möjlig via IO-Link-Master.

Fördelarna

  • Typ-A-Port
  • IO-Link-specifikation V1.1.2
  • Anslutning av upp till åtta ingångar med M12-kontakter (A-kodade, 5-poliga)
  • Diagnostik- och statusindikeringar
  • Givarförsörjningens kortslutnings- och överlastskydd
  • Sparad enhetstypskylt
  • Skyddsklass IP65/67
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702658
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
GTIN 4055626279671
Vikt per styck (exklusive förpackning) 299,000 g
Tullnummer 85176200