Trådlös modul - SATEL-LP9 - 2702638

Bidirektionell 900-MHz-transceiver för trådlös överföring av seriella och I/O-data

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
  • Flera kilometer räckvidd tack vare det trådlösa gränssnittets inställbara datahastigheter
  • Integrerat RS-232/RS-485-gränssnitt
  • Snabb och enkel drifttagning utan programmering
  • Hög tillförlitligthet tack vare Trusted Wireless 2.0-teknologi (AES-kryptering, frekvenshoppningsmetod och samexistenshantering)
  • Mesh-nätverk upp till 250 deltagare

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702638
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC61X -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626294704
Vikt per styck (exklusive förpackning) 327,400 g
Tullnummer 85176200