nyhet

Trådlös modul - FL WLAN 2100 - 2702535

WLAN-Access-Point, Client med två interna antenner (MIMO) för enhålsmontering, IP66/68, WLAN 802.11 a, b, g, n, frekvens: 2,4 GHz, 5 GHz (inkl. DFS-kanaler), anslutningar: COMBICON 9 ... 32 V DC, 1x RJ45: för LAN, web, http/https, CLI

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702535
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNNN -
GTIN 4055626278926
Vikt per styck (exklusive förpackning) 370,200 g
Tullnummer 85176200