Router - TC ROUTER 3002T-4G ATT - 2702533

Industriell LTE-4G-router, version för AT&T (USA), fallback till 3G UMTS/HSPA, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och e-postsändning, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

TC ROUTER för mobilradio möjliggör kraftfulla höghastighets-dataanslutningar med upp till 150 MBit/s via mobila 4G LTE-nätverk. På så sätt skaffar du en mobil bredbandsanslutning för högflexibel anslutning av platser, även där det inte finns en kabelbunden internetanslutning. Med dessa förbindelser överför du känsliga data säkert via mobilnätet.
TC ROUTER erbjuder dessutom hög säkerhet via IPsec- eller OpenVPN-tunnel samt en integrerad SPI-brandvägg. Skydda applikationen säkert mot obehörig åtkomst.

Fördelarna

  • Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
  • Reserv på 3G (UMTS/HSPA)
  • Mobil höghastighetsanslutning till internet upp till 150 MBit/s
  • Anslutning av Ethernet-termineringsmoduler via mobilnätet
  • Ethernet-SMS-Gateway för enkel alarmering
  • Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
  • Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
  • NAT-tabeller och port forwarding för direkt fjärråtkomst till en termineringsmodul
  • Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
  • Två lokala Ethernet-anslutningar
  • Omkopplingsbart energisparläge
  • Integrerad loggbok
  • Anslutningsövervakning
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702533
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626212876
Vikt per styck (exklusive förpackning) 358,000 g
Tullnummer 85176200