Router - TC ROUTER 3002T-4G VZW - 2702532

Industriell LTE-4G-router, version för Verizon wireless (USA), 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och e-postsändning, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
  • Mobil höghastighetsanslutning till internet upp till 150 MBit/s
  • Anslutning av Ethernet-termineringsmoduler via mobilnätet
  • Ethernet-SMS-Gateway för enkel alarmering
  • Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
  • Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
  • NAT-tabeller och port forwarding för direkt fjärråtkomst till en termineringsmodul
  • Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
  • Två lokala Ethernet-anslutningar
  • Omkopplingsbart energisparläge
  • Integrerad loggbok
  • Anslutningsövervakning
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702532
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNC422 -
Katalogsida Sida 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626212852
Vikt per styck (exklusive förpackning) 266,000 g
Tullnummer 85176200