Router - TC ROUTER 3002T-3G - 2702529

E-nummer: 5171230

Industriell 3G-router, Europa-version, Fallback på 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, SMA-F antennuttag, SMS- och E-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

TC ROUTER för mobilradio möjliggör kraftfulla höghastighets-dataanslutningar med upp till 150 MBit/s via mobila 4G LTE-nätverk. På så sätt skaffar du en mobil bredbandsanslutning för högflexibel anslutning av platser, även där det inte finns en kabelbunden internetanslutning. Med dessa förbindelser överför du känsliga data säkert via mobilnätet.
TC ROUTER erbjuder dessutom hög säkerhet via IPsec- eller OpenVPN-tunnel samt en integrerad SPI-brandvägg. Skydda applikationen säkert mot obehörig åtkomst.

Fördelarna

  • Industriell 3G-trådlös-router (UMTS/HSPA)
  • Fallback på 2G (GPRS/EDGE)
  • Virtuell fast förbindelse för förbindelse av nätverk via mobilnätet
  • IPsec och OpenVPN
  • Upp till tre VPN-tunnlar samtidigt
  • VPN fjärrstart per samtal eller SMS
  • Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
  • NAT-tabell
  • Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
  • Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
  • Två lokala Ethernet-anslutningar
  • Omkopplingsbart energisparläge
  • Integrerad loggbok
  • Anslutningsövervakning
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702529
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
GTIN 4055626211992
Vikt per styck (exklusive förpackning) 232,800 g
Tullnummer 85176200