Router - TC ROUTER 3002T-4G - 2702528

E-nummer: 5171231

Industriell LTE-4G-router, Europa-version, Fallback på 3G UMTS/HSPA och 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-gränssnitt, brandvägg, NAT-, IPsec- och OpenVPN-stöd, 2x SMA-F antennuttag, SMS- och E-postförsändelse, 2 digitala ingångar, 1 digital utgång

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Industriell 4G-trådlös-router (LTE)
  • Fallback på 3G (UMTS/HSPA) och 2G (GPRS/EDGE)
  • Virtuell fast förbindelse för förbindelse av nätverk via mobilnätet
  • IPsec och OpenVPN
  • Upp till tre VPN-tunnlar samtidigt
  • VPN fjärrstart per samtal eller SMS
  • Stateful-Inspection-Firewall för dynamisk filtrering
  • NAT-tabell
  • Två anslutningsingångar och en anslutningsutgång
  • Konfiguration via Web-based Management eller microSD-kort
  • Två lokala Ethernet-anslutningar
  • Omkopplingsbart energisparläge
  • Integrerad loggbok
  • Anslutningsövervakning
  • Utökat temperaturområde -40  °C ...+70 °C
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702528
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNCB -
Katalogsida Sida 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626211961
Vikt per styck (exklusive förpackning) 240,000 g
Tullnummer 85176200