Kopplingsrelä - PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC - 2702524

Kopplingsrelä för SIL 3 High- and Low Demand-applikationer, kopplar digitala utgångssignaler till periferin, 1 utlösningskontakt, 1 återkopplingskrets, Safe State Off-applikationer, testpulsfilter, fast skruvplint

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Upp till SIL3 enligt IEC 61508
  • Tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
  • Enkelt Proof Test enligt IEC 61508
  • Med en kapslingsbredd på endast 6,8 mm
  • Lång livslängd tack vare filtrering av styrsystems-kontrollpulser
  • 1 utlösningskontakt, 1 diagnoskontakt
  • Kopplar digitala utgångssignaler från felsäkra styrsystem till periferin (ventiler, etc.) för galvanisk isolation och effektanpassning
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702524
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNAB -
Katalogsida Sida 282 (C_6_2017)
GTIN 4055626280240
Vikt per styck (exklusive förpackning) 143,900 g
Tullnummer 85364900