nyhet

Kopplingsrelä - PSR-PC51-1NO-1NC-24DC-SP - 2702523

Bilden visar varianten med skruvanslutning

Mellanrelä för galvanisk frånskiljning och effektanpassning för SIL 3 F&G-applikationer, Low-Demand, lastdiagnostik i Off- och On-State på öppen krets och kortslutning, 1 utlösningskontakt, testpulsfilter, jackbar fjäderkraftplint, bredd 17,5 mm

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • För low demand-applikationer lämplig upp till SIL 3 enligt IEC 61508, IEC 61511 och EN 50156
  • Earth-Leakage-Monitoring
  • Konfigurerbara Off- och On- statusdiagnos
  • Aktivt felmeddelande via A1 till DO
  • Integrerat DCS-testpulsfilter
  • 1 utlösningskontakt, 1 signalkontakt
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702523
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod DNA182 -
GTIN 4055626283371
Vikt per styck (exklusive förpackning) 147,480 g