Bussanslutning - IL EC BK-PAC - 2702507

Inline, Bussanslutning, EtherCAT®, RJ45-hylskontakt, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s / 2 MBit/s, kapslingsklass: IP20, Inklusive Inline kontakt och märkfält

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Bussanslutningen är avsedd att användas i ett EtherCAT®-nätverk och används för att ansluta till Inline-I/O-systemet.
Upp till 63 Inline-deltagare kan anslutas till bussanslutningen.
EtherCAT® är ett registrerat varumärke och en patenterad teknik som används på licens av Beckhoff Automation GmbH i Tyskland.
En tillgänglig ESI-fil används för att integrera Inline-stationen i programmeringssystemet.
Filen finns tillgänglig för nedladdning vid artikeln på adressen phoenixcontact.net/products.

Fördelarna

  • 2 RJ45-anslutningar
  • Automatisk adressering
  • Bild av stationen som modulär EtherCAT®-enhet med hjälp av Modular Device Profile (MDP)
  • Acyklisk datakommunikation (Mailbox-protokoll)
  • Stöd av SafetyBridge V3
  • Firmware kan uppdateras
Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702507
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 126 (C_6_2017)
GTIN 4055626258683
Vikt per styck (exklusive förpackning) 169,000 g
Tullnummer 85176200