Inline-funktionsplint - IB IL UTH 4/K-ECO - 2702503

Inline ECO, Temperaturregistreringsklämma, Analoga UTH-ingångar: 4 (Typ K), anslutningsteknik: 2-ledare, överföringshastighet i lokalbussen: 500 kBit/s, kapslingsklass: IP20, inklusive Inline-kontakt

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Plinten är avsedd för användning inuti en Inline-station.
Med den här plinten kan du registrera signaler från vanligt förekommande termoelement.
Plinten har stöd för termoelement typ K enligt DIN EN 60584-1.
Mätvärdena presenteras i standardiserat format.
Inline ECO-plintar är godkända för temperaturer från 0 °C upp till +55 °C. Elektroniksockeln och Inline-kontakten medföljer vid leverans.

Fördelarna

  • 4 differensingångar för termoelement
  • Mätområde: -270 °C ... +1372 °C
  • Anslutning av givarna i 2-ledarteknik
  • Diagnostikinformation i processdataordet
  • Diagnosindikering

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702503
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNIN -
Katalogsida Sida 143 (C_6_2017)
GTIN 4055626206080
Vikt per styck (exklusive förpackning) 69,000 g
Tullnummer 85389091