LED maskinlampor - PLD M 280 W-40 284 - 2702491

LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel 40 °, färgtemperatur 6500 K, längd 284 mm, Lampkapsling: Aluminium eloxerad, Glasskiva: Inskjutningsbart säkerhetsglas (ESG, termiskt förspänt floatglas), resistent mot kyl- och smörjmedel

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Dessa LED-maskinlamporna är avsedda för belysning i eller på maskiner.
Du kan använda lamporna i tuffa miljöer.
Det är möjligt tack vare:
- den höga skyddsklassen
- resistensen mot vanliga kyl- och smörjmedel
- okänsligheten för vibrationer och stötar
- säkerhetsglaset
Skyddsklassen IP67/IPX9 gör det möjligt att använda dem i maskiner som rengörs med högtryckstvätt.

Fördelarna

  • Platssparande med låg bygghöjd
  • Anslutningsklar genom monterad 3 m tilledning
  • Fokuserad belysning genom 40 stålningsvinklar
  • Skyddsklass IP67 och resistens mot kyl- och smörjmedel tillåter användning i verktygsmaskiner
  • Skyddsklass IP69 möjliggör användning till och med vid de högsta skyddsklasskraven
  • Säkerhetsglas möjliggör användning också i omgivning med potentiell mekaniska anspråk
  • ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 50 000 timmar LED-livslängd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702491
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
Katalogsida Sida 491 (C_6_2017)
GTIN 4055626216850
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1 000,000 g
Tullnummer 94054099