LED maskinlampor - PLD M 260 W-75/95 650/D70 - 2702486

LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel 75 °/95 °, färgtemperatur 5000 K, längd 650 mm, diameter 70 mm, M12-kontakt, Lampkapsling: Aluminium eloxerad, Glasskiva: Inskjutningsbart säkerhetsglas (ESG, termiskt förspänt floatglas), svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Artikelbeskrivning

Dessa LED-maskinlamporna är avsedda för belysning i eller på maskiner.
Du kan använda lamporna i tuffa miljöer.
Det är möjligt tack vare:
- den höga skyddsklassen
- resistensen mot vanliga kyl- och smörjmedel
- okänsligheten för vibrationer och stötar
- det 4 mm tjocka säkerhetsglaset
Diametern på 70 mm gör den enkel att byta ut som klassiska lysrör.
Monteringen sker med hållare eller vinklar (varken eller följer med i leveransen) med vilka lampan kan vinklas och på så vis rikta belysningen optimalt.

Fördelarna

  • Enkelt mekaniskt utbyte av klassiska rörljus (Retrofit) tack vare 70 mm diameter
  • Jackbar tilledningskabel möjliggör fritt val av ledningslängd och en enkel och snabb installation
  • Riktad belysning genom svängbarhet
  • Skyddsklass IP67 och resistens mot kyl- och smörjmedel tillåter användning i verktygsmaskiner
  • Kan användas vid höga temperaturer och vid höga belastningar genom vibrationer och stötar
  • Säkerhetsglas möjliggör användning också i omgivning med potentiell mekaniska anspråk
  • ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden
  • Särskilt sparsam tack vare effektiv LED-teknik och minst 60 000 timmar LED-livslängd

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 2702486
Förpackningsenhet 1 st
Försäljningskod 32DNLN -
Katalogsida Sida 493 (C_6_2017)
GTIN 4055626213934
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 100,000 g
Tullnummer 94054099